90° förskruvning "W", IP66, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Art nr E-nummer Benämning NW (mm) Gänga PG L (mm) H (mm) D (mm) F (mm) g (mm) Förp (st) Enhet Pris
Plastgänga IP54
83155174
1410771 PAWOB-07P07 7 7 43,8 42,8 17,2 17 8 50
83155175
1410772 PAWOB-10P07 10 7 38,3 33,5 18 18 10,5 50
83155176
1410773 PAWOB-10P09 10 9 39,3 33,5 18 20 10,5 50
83155177
- PAWOB-10P11 10 11 39,3 33,5 18 20 10,5 50
83155165
- PAWOB-10P13 10 13,5 41,3 34,5 18 24 11 50
83155166
- PAWOB-12P09 12 9 42 36,5 20,8 21 11 50
83155178
1410774 PAWOB-12P11 12 11 43 36,5 20,8 23 11 50
83155179
- PAWOB-12P13 12 13,5 43,3 36,5 20,8 23,5 11 50
83155180
- PAWOB-17P13 17 13,5 47,5 45 27 27 13 50
83155181
1410775 PAWOB-17P16 17 16 47,5 45 27 27 13 50
83155182
1410776 PAWOB-23P21 23 21 65 54 35 35 14 30
83155183
1410777 PAWOB-29P29 29 29 73,8 61 41,8 42,5 14 30
83155184
1410778 PAWOB-36P36 36 36 86,3 71 51 51,5 14 10
83155185
1410779 PAWOB-48P48 48 48 102,5 82,3 63,8 64,5 14 10
Metallgänga IP54
83155249
- PMWOB-07P07 7 7 43 41,3 17,5 17,5 8,5 30
83155250
- PMWOB-10P09 10 9 38,5 35 18 18,5 12 30
83155251
- PMWOB-12P11 12 11 43 37,5 20,8 21 12 30
83155252
- PMWOB-17P13 17 13,5 47,8 44 27 27,5 12 30
83155253
- PMWOB-17P16 17 16 47,8 44 27 27,5 12 30
83155254
- PMWOB-23P21 23 21 65,2 54 35 35,5 14 30
83155255
- PMWOB-29P29 29 29 74,3 61 41,8 43,5 14 20
83155256
- PMWOB-36P36 36 36 86,6 74,5 51 52 17 10
83155257
- PMWOB-48P48 48 48 103 86,8 63,8 65,5 17 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk
  • IP67 med packning TPDVW

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.