90° förskruvning "W", IP66, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Art nr E-nummer Benämning NW (mm) Gänga M L (mm) H (mm) D (mm) F (mm) g (mm) Förp (st) Enhet Pris
Plastgänga IP54
83156510
- PASOB-07M12 * 7 12x1,5 44,5 42,8 17,2 18,5 10 50
83156511
- PASOB-07M16 * 7 16x1,5 46,5 42,8 17,2 22,5 10 50
83156512
- PASOB-07M20 * 7 20x1,5 47,5 42,8 17,2 24,5 10 50
83156449
1410762 PAWOB-10M12 10 12x1,5 39,3 33,5 18 20 10,5 50
83156500
1410763 PAWOB-10M16 10 16x1,5 40,3 33,5 18 22 10,5 50
83156420
1410764 PAWOB-12M16 12 16x1,5 42 36,5 20,8 21 11 50
83153434
1410765 PAWOB-12M20 12 20x1,5 43,8 36,5 20,8 24,5 11 50
83156421
1410766 PAWOB-17M20 17 20x1,5 47,5 45 27 27 13 50
83156422
1410767 PAWOB-23M25 23 25x1,5 65,5 54 35 36 14 30
83156423
1410768 PAWOB-29M32 29 32x1,5 73,3 61 41,5 41,8 14 30
83156502
1410769 PAWOB-36M40 36 40x1,5 86,3 70 51 51,5 14 10
83156503
1410770 PAWOB-48M50 48 50x1,5 102,5 82,3 63,8 64,5 14 10
Metallgänga IP54
83156440
- PMWOB-12M16 12 16x1,5 42 37,5 20,8 21 12 30
83156441
- PMWOB-17M20 17 20x1,5 47,8 44 27 27,5 12 30
83156442
- PMWOB-23M25 23 25x1,5 65,5 54 35 36 14 30
83156443
- PMWOB-29M32 29 32x1,5 73,8 60,9 41,8 42,5 14 20
83156508
- PMWOB-36M40 36 40x1,5 86 70,5 51 51 14 10
83156509
- PMWOB-48M50 48 50x1,5 101 87,8 63,8 61,5 18 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk
  • IP67 med packning TPDVW

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Svivlande funktion.