Webshop

Rak förskruvning, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

DNVC_RU

Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Gänga PGL (mm)D (mm)g (mm)Nyckelvidd (mm)Förp (st)Enhet

Pris

Plastgänga IP54
83155126
1410754PAGOB-07P077734,517,58,21550
83155127
-PAGOB-07P09793618,59,71550
83155128
-PAGOB-07P117113621,59,71550
83155129
-PAGOB-07P13713,536249,71550
83155130
-PAGOB-10P071073618121550
83155131
1410755PAGOB-10P091093620121550
83155132
-PAGOB-10P1110113623,5121550
83155133
-PAGOB-10P131013,53625,5121550
83155134
-PAGOB-12P0912936,520,812,51750
83155135
1410756PAGOB-12P11121136,52112,51750
83155136
-PAGOB-12P131213,536,52312,51750
83155144
-PAGOB-17P11171140,52712,52450
83155137
-PAGOB-17P131713,54127132450
83155138
1410757PAGOB-17P1617164127132450
83155145
-PAGOB-17P21172141,53312,52450
83155139
-PAGOB-23P1623165335143250
83155140
1410758PAGOB-23P2123215335143230
83155141
1410759PAGOB-29P2929295442143830
83155142
1410760PAGOB-36P36363657,551,5144610
83155143
1410761PAGOB-48P4848486264,514,56010
Plastgänga IP67
83156005
-VPGRB-10P0710736,521,1121950
83156007
-VPGRB-10P0910936,521,1121950
83156011
-VPGRB-10P11101136,521,1121950
83156013
-VPGRB-10P131013,53723,5121950
83156015
-VPGRB-12P09129382412,52250
83156017
-VPGRB-12P111211382412,52250
83156021
-VPGRB-12P131213,5382412,52250
83156023
-VPGRB-17P1117114230,412,52750
83156025
-VPGRB-17P131713,542,530,4132750
83156027
-VPGRB-17P16171642,530,4132750
83156029
-VPGRB-17P211721423312,52750
83156031
-VPGRB-23P16231652,540143650
83156033
-VPGRB-23P21232152,540143630
83156035
-VPGRB-29P29292953,546144130
83156037
-VPGRB-36P3636365957145010
83156039
-VPGRB-48P4248426573156510
83156041
-VPGRB-48P48484864,57314,56510
Metallgänga IP54
83155213
-PMGOB-07P077734,817,58,51550
83155214
-PMGOB-10P091093718,5121530
83155215
-PMGOB-12P1112113721121730
83155216
-PMGOB-17P131713,54027,5122430
83155217
-PMGOB-17P1617164027,5122430
83155218
-PMGOB-23P2123215335,5143230
83155219
-PMGOB-29P2929295442,5143820
83155220
-PMGOB-36P3636366252174610
83155221
-PMGOB-48P4848486665176010
Metallgänga IP67
83156080
-VMGRB-10P0910937,521,1121930
83156082
-VMGRB-12P11121138,524122230
83156084
-VMGRB-17P131713,541,530,4122730
83156086
-VMGRB-17P16171641,530,4122730
83156088
-VMGRB-23P21232152,540143630
83156090
-VMGRB-29P29292953,546144120
83156092
-VMGRB-36P36363663,557175010
83156094
-VMGRB-48P48484868,573176510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66) IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM och VM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk
    VP..., VM...: IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.