Anslutningar för slang NW52-95

För anslutning maskin - styrskåp

Vibrationssäker anslutning för rak eller 90° anslutning av skyddsslang på exempelvis apparatskåp. Finns även som svivlande. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

cRUus

Art nr BenämningNW (mm)A mmL (mm)B (mm)H (mm)E (mm)F (mm)Skruvhål Ø (mm)Förp (st)Enhet

Pris

PAGOB Rak anslutning
83156800
PAGOB-424262,5-6317,150666,510
83155490
PAGOB-525277-741760666,510
83155493
PAGOB-7070103-1032161816,510
83155494
PAGOB-9595130-13028741096,510
PAWOB 90°-vinkel med fläns
83155516
PAWOB-52527410580946660-10
83155506
PAWOB-70709613611212061816,510
83155507
PAWOB-9595126173143145751106,510
PASOB 90°-vinkel med svivelfunktion
83155515
PASOB-525277104-9460666,510
83155519
PASOB-7070103131-12861816,510
83155520
PASOB-9595130166-166741106,510
83155589
ZKDRB-7070-------10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För rak eller 90° anslutning på apparatskåp och dylikt
  • Vibrationssäker
  • Finns även som svivlande

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW52 till 95

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Tätningar finns som tillbehör

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6

Skyddsklass

  • IP54, IP67 med packningar

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.