Webshop

90° givarhållare

För gängade givare

Skydd för gängade givare, snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Indikatorlampor på givaren syns alltid. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)Gänga MB (mm)D-L (mm)Nyckelvidd (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83155414
PWNOB-07M08178x14417,5-59,51250
83155415
PWNOB-07M121712x14417,5-59,51550
83155416
PWNOB-07M181718x14425-59,52250
83155417
PWNOB-07M301730x1,54441,5-59,53650
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skydd för gängade givare
  • Indikatorlampor på givaren syns alltid
  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 och NW10

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns för gänga M8-M30

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, PS

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk.
    Med packning TPDVW, IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.