Rak förskruvning med dragavlastning, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidOptimal dragavlastningUV-beständig

cRUus

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_SCHLUESSELWEITE_DYNPL_GEWINDEMPL_KABELDIAMETER_TYP_APL_KABELDIAMETER_TYP_BPL_ABMESSUNGGPL_ABMESSUNGKMAXPL_ABMESSUNGNV1PL_ABMESSUNGNV2PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

Plastgänga, för slang
83156580
PAGOB-07M12Z712x1,53-62-5855151530
83156581
PAGOB-10M16Z1016x1,54-82-6853191530
83156582
PAGOB-12M16Z1216x1,55-103-7857221730
83156583
PAGOB-12M20Z1220x1,56-125-9959241730
83156584
PAGOB-17M20Z1720x1,510-147-12963272430
83156585
PAGOB-23M25Z2325x1,513-1811-161174333230
83156586
PAGOB-29M32Z2932x1,518-2513-201182423820
83156587
PAGOB-36M40Z3640x1,522-3220-261395534610
83156588
PAGOB-48M63Z4863x1,537-4429-3514102656010
Metallgänga
83156600
PMGOB-7M12Z712x1,53-62-5551141530
83156601
PMGOB-10M16Z1016x1,54-82-6650191530
83156604
PMGOB-17M20Z1720x1,510-147-12655242430
83156605
PMGOB-23M25Z2325x1,513-1811-16768303230
83156606
PMGOB-29M32Z2932x1,518-2513-20873403820
83156607
PMGOB-36M40Z3640x1,522-3220-26885504610
83156608
PMGOB-48M63Z4863x1,537-4429-351093646010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dragavlastning
  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
  • Kabeldiameter A är standard, B vid förfrågan

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk
  • IP67 med packning TPDVW

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.