90° förskruvning "W", IP66, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

C_RU

Art nr E-nummerBenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNGänga MPL_ABMESSUNGLH (mm)D (mm)PL_ABMESSUNGFPL_ABMESSUNGGPL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

Plastgänga IP54
83156510
-PASOB-07M12 *712x1,544,542,817,218,51050
83156511
-PASOB-07M16 *716x1,546,542,817,222,51050
83156512
-PASOB-07M20 *720x1,547,542,817,224,51050
83156449
1410762PAWOB-10M121012x1,539,333,5182010,550
83156500
1410763PAWOB-10M161016x1,540,333,5182210,550
83156420
1410764PAWOB-12M161216x1,54236,520,8211150
83153434
1410765PAWOB-12M201220x1,543,836,520,824,51150
83156421
1410766PAWOB-17M201720x1,547,54527271350
83156422
1410767PAWOB-23M252325x1,565,55435361430
83156423
1410768PAWOB-29M322932x1,573,36141,541,81430
83156502
1410769PAWOB-36M403640x1,586,3705151,51410
83156503
1410770PAWOB-48M504850x1,5102,582,363,864,51410
Metallgänga IP54
83156440
-PMWOB-12M161216x1,54237,520,8211230
83156441
-PMWOB-17M201720x1,547,8442727,51230
83156442
-PMWOB-23M252325x1,565,55435361430
83156443
-PMWOB-29M322932x1,573,860,941,842,51420
83156508
-PMWOB-36M403640x1,58670,551511410
83156509
-PMWOB-48M504850x1,510187,863,861,51810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk
  • IP67 med packning TPDVW

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Svivlande funktion.