90° förskruvning "B" IP67, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

DNVC_RU

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Gänga ML (mm)H (mm)D (mm)F (mm)g (mm)Förp (st)Enhet

Pris

Plastgänga IP67
83156460
1410989VPBRB-10M161016x1,55637,521,1201150
83156461
1410990VPBRB-10M201020x1,559,337,621,126,51150
83156462
1410991VPBRB-12M201220x1,559,34124,324,51150
83156463
1410796VPBRB-17M201720x1,568,548,230,424,51350
83156464
1410797VPBRB-17M251725x1,57148,230,429,513,550
83156445
1410798VPBRB-23M252325x1,587,55940351450
83156465
1410799VPBRB-23M322332x1,588,1594035,51430
83156446
1410801VPBRB-29M322932x1,5986646431430
83156466
1410802VPBRB-29M402940x1,5996646451430
83156447
1410803VPBRB-36M403640x1,5110,4785649,51430
83156467
1410804VPBRB-36M503650x1,5113,4785655,51410
83156448
1410805VPBRB-48M504850x1,5129,591,57059,51410
83156468
-VPBRB-48M634863x1,513491,57068,51410
Metallgänga IP67
83156480
-VMBRB-10M161016x1,55838,121,1241130
83156481
-VMBRB-10M201020x1,558,538,121,324,811,830
83156482
-VMBRB-12M201220x1,558,84224,324,31230
83156483
-VMBRB-17M201720x1,57048,230,427,51330
83156484
-VMBRB-17M251725x1,572,848,230,4331330
83156485
-VMBRB-23M322332x1,591,95940431430
83156486
-VMBRB-29M402940x1,510266,546511420
83156487
-VMBRB-36M503650x1,5111,27856511410
83156488
1410806VMBRB-48M634863x1,5134,89170701410
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Skyddsklass IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på VM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.