90° flänsanslutning

För apparatskåp och dylikt

Flänsanslutning för anslutning av skyddsslang på exempelvis apparatskåp. Snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

cRUus

Art nr E-nummerBenämningNW (mm)För hål Ø PGFör hål Ø (mm)L (mm)B (mm)H (mm)D (mm)C (mm)E (mm)F (mm)d mmH** (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83155338
-PAFOB-077--30,432-1416*2341230
83155339
-PAFOB-1010--32,835-1717,5*2641530
83155340
-PAFOB-1212--35,238-2019*2941830
83155341
1410813PAFOB-1717--5145-2722,5*35,55,53430
83155342
1410814PAFOB-2323--69,562-3531*536,54130
83155343
1410815PAFOB-2929--7867-41,82236546,547,920
83155344
1410816PAFOB-3636--10385-512930736,55710
83155345
1410817PAFOB-4848--119,588-63,84430726,569,810
Flänstätningar
83155584
-NIDRB-1717-----------30
83155485
-PAGOB-10S1510915,237,5-2620-----50
83155486
-PAGOB-12S19121118,637,5-2623-----50
83155487
-PAGOB-17S22171622,540,5-28,527-----50
83155488
-PAGOB-23S28232128,352-4035-----50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För anslutning på apparatskåp och dylikt
  • Enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk.
    Med packning TPDVW, IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • **H = total höjd
  • *Tvåhålsfastsättning.