Rak förskruvning, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

cRUusDNV

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Gänga ML (mm)D (mm)g (mm)Nyckelvidd (mm)Förp (st)Enhet

Pris

Plastgänga IP54
83156196
1410740PAGOB-07M12712x1,536,318,5101550
83156197
1410985PAGOB-07M16716x1,536,322,5101550
83156198
1410986PAGOB-07M20720x1,536,324,5101550
83156290
1410741PAGOB-10M121012x1,533,518,59,51550
83156291
1410742PAGOB-10M161016x1,536,221121550
83156199
1410987PAGOB-10M201020x1,536,526,5121550
83156292
1410743PAGOB-12M161216x1,533,521,89,51750
83156200
1410744PAGOB-12M201220x1,536,52712,51750
83156293
1410745PAGOB-17M201720x1,54127,5132450
83156201
1410746PAGOB-17M251725x1,54029122450
83156294
1410747PAGOB-23M252325x1,55336,5143230
83156203
1410748PAGOB-23M322332x1,55338,5143230
83156295
1410749PAGOB-29M322932x1,55442143830
83156204
1410750PAGOB-29M402940x1,55446,5143830
83156296
1410751PAGOB-36M403640x1,557,552,5144610
83156205
1410752PAGOB-36M503650x1,557,556,5144610
83156297
1410753PAGOB-48M504850x1,56265,5146010
83156206
1410988PAGOB-48M634863x1,5616913,56010
Plastgänga IP67
83156180
-VPGRB-10M121012x1,53421,19,51950
83156182
-VPGRB-10M161016x1,53421,19,51950
83156181
-VPGRB-10M201020x1,53726,5121950
83156184
-VPGRB-12M161216x1,535249,52250
83156183
-VPGRB-12M201220x1,5382412,52250
83156186
-VPGRB-17M201720x1,542,533,4132750
83156185
-VPGRB-17M251725x1,541,530,4122750
83156188
-VPGRB-23M252325x1,552,540143630
83156189
-VPGRB-23M322332x1,552,540143630
83156190
-VPGRB-29M322932x1,553,546144130
83156191
-VPGRB-29M402940x1,553,546,5144230
83156192
-VPGRB-36M403640x1,55957145010
83156193
-VPGRB-36M503650x1,55957145010
83156194
-VPGRB-48M504850x1,56473146510
83156195
-VPGRB-48M634863x1,563,573146510
Metallgänga IP54
83156409
-PMGOB-10M161016x1,5372112-30
83156419
-PMGOB-10M201020x1,537,525121530
83156410
-PMGOB-12M161216x1,537,521121730
83156424
-PMGOB-12M201220x1,537,525121730
83156411
-PMGOB-17M201720x1,54027,5122430
83156425
-PMGOB-17M251725x1,54232142430
83156412
-PMGOB-23M252325x1,55336143230
83156426
-PMGOB-23M322332x1,55339143230
83156413
-PMGOB-29M322932x1,55442143820
83156427
-PMGOB-29M402940x1,55451143820
83156428
-PMGOB-36M503650x1,56360,5184610
83156429
-PMGOB-48M634863x1,566,57015,56010
83156380
-VMGRB-10M201020x1,53825121930
83156385
-VMGRB-12M161216x1,53924122230
83156382
-VMGRB-12M201220x1,53925122230
83156386
-VMGRB-17M201720x1,541,530,4122730
83156383
-VMGRB-17M251725x1,543,532142730
83156387
-VMGRB-23M252325x1,552,540143630
83156388
-VMGRB-29M322932x1,553,546144120
83156403
-VMGRB-29M402940x1,553,546,5144120
83156404
-VMGRB-36M503650x1,564,560,5185010
83156405
-VMGRB-48M634863x1,5697315,56510
83156390
-VMGRB-23M322332x1,552,540143630
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66) IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på VM+PM förnicklad mässing

Skyddsklass

  • PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk
    VP..., VM...: IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.