90° förskruvning "W", IP66, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

C_RU

Art nr E-nummerBenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNPL_GEWINDEPGPL_ABMESSUNGLH (mm)D (mm)PL_ABMESSUNGFPL_ABMESSUNGGPL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

Plastgänga IP54
83155174
1410771PAWOB-07P077743,842,817,217850
83155175
1410772PAWOB-10P0710738,333,5181810,550
83155176
1410773PAWOB-10P0910939,333,5182010,550
83155177
-PAWOB-10P11101139,333,5182010,550
83155165
-PAWOB-10P131013,541,334,518241150
83155166
-PAWOB-12P091294236,520,8211150
83155178
1410774PAWOB-12P1112114336,520,8231150
83155179
-PAWOB-12P131213,543,336,520,823,51150
83155180
-PAWOB-17P131713,547,54527271350
83155181
1410775PAWOB-17P16171647,54527271350
83155182
1410776PAWOB-23P212321655435351430
83155183
1410777PAWOB-29P29292973,86141,842,51430
83155184
1410778PAWOB-36P36363686,3715151,51410
83155185
1410779PAWOB-48P484848102,582,363,864,51410
83155250
-PMWOB-10P0910938,5351818,51230
83155251
-PMWOB-12P1112114337,520,8211230
83155252
-PMWOB-17P131713,547,8442727,51230
83155253
-PMWOB-17P16171647,8442727,51230
83155254
-PMWOB-23P21232165,2543535,51430
83155255
-PMWOB-29P29292974,36141,843,51420
83155256
-PMWOB-36P36363686,674,551521710
83155257
-PMWOB-48P48484810386,863,865,51710
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk
  • IP67 med packning TPDVW

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.