CLEAN CABLE

Kraftkabel för dränkbara pumpar i dricksvatten

Giftfri och vattentät kabel avsedd för kraftmatning till dränkbara pumpar i dricksvatten, fiskdammar och simbassänger samt inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  • Certifierad för användning i dricksvatten ner till 600 m djup
  • Köldflexibel ner till -25°C
  • Lättarbetad

LivsmedelsindustrinKöldbeständig

CE

Art nr E-nummerPL_AUFBAU_3Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

8310101005487503 G 1,59,743,2106
8310101105487603 G 2,510,972149
8310101205487704 G 1,510,657,6130
8310101305487804 G 2,51296186
8310101405487904 G 413,6153,6272
8310101505488004 G 615,4230,4377
8310101605488104 G 1018,5384588
8310101705488204 G 1621,5614,4880
8310101805488304 G 2526,49601365
8310101905488404 G 3530,113441784
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kabel avsedd för kraftmatning till dränkbara pumpar i dricksvatten, fiskdammar och simbassänger samt inom livsmedel- och dryckesindustrin
  • Designad för permanent nedsänkning i vatten ner till 600 m djup
  • Giftfri och vattentät

Produktegenskaper

  • Certifierad för användning i dricksvatten enligt ACS, KTW, WRAS, D.M.174
  • Kompatibel med klassificeringen AD8
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1

Design/Utförande

  • Fintrådiga ledare av blank koppar enligt EN60228 klass 5
  • Ledarisolering av XLPE enligt HD 308.S2
  • Mantel av tvärbunden gummiblandning, blå (RAL 5015)

Ledaridentifikation

  • Färgmärkta ledare enligt VDE 0293-308

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Minsta böjningsradie

  • 5 x ytterdiametern

Provspänning

  • 4000 VAC

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +80°C
    Under installation: -25°C till +50°C
  • Max vattentemperatur: +40°C
    Max ledartemperatur: +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.