ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Encoderkablar för DRIVE CLiQ-applikationer

Industriell Ethernet givarledning för DRIVE CLiQ-systemgränssnitt, kategori 5e, med ett extra ledarpar för strömförsörjning, lämplig för fast dragning för enstaka rörlig användning

  • DRIVE CLiQ applikationer
  • Sporadiska böjningar

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmande

CE

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170938
ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e2x2x26/7AWG + 1x2x22/7AWG1,056.53358
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompatibel med öppet DRIVE-CLiQ®-systemgränssnitt
  • Minskad kabeldragning tack vare extra ledarpar för energiförsörjning av den roterande givaren
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk störning tack vare kopparflätning med hög täckningsgrad
  • Cat.5e-prestanda upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

  • För kabeldragning till styrenhet och synkron motor och/eller vridgivare med DRIVE CLiQ®-systemgränssnitt
  • För fast installation och flexibel användning
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • PVC-yttermantel är beständig mot syror och baser

Norm references / Approvals

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Datapar: 26 AWG (7-trådig)
    Effektpar: 22 AWG (7-trådig)
  • Tvinning: datapar och strömförsörjningsledare tvinnas tillsammans
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC
  • Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)

Högsta spänning (peak)

  • max 100 V (ej för starkström)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern
  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/ledare: 700 V
  • Ledare/skärm: 700 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω

Temperaturområde

  • Fast dragen: -15°C till +70°C
  • Flexibel: -5°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.