ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Industriell Ethernetkabel Cat 5 för speciella applikationer, för PROFINET-applikation Type C; design 2 x 2 x AWG 22/7, PVC-mantel
Industriell Ethernet-ledning kategori 5e för högflexibel användning vid upphängning av girlander, för PROFINET-applikationer typ C; konstruktion 2x2xAWG22/7; UL-godkänd
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170936
| ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e | 2x2xAWG22/7 | 1 | 6.5 | 32 |