ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
Highly flexible Cat.5e Ethernet cable (1000 Mbit/s) with outer sheath made of partially bio-based plastic, for constantly flexing use in cable chains, with UL approval.
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21704891
| ETHERLINE FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG | 4x2x26/19AWG | 1,03 | 6.4 | 27 | 56 |