ETHERLINE® Cat.5e Flex
Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för flexibel användning - testad upp till 100 MHz
Industrial Ethernet cable Cat.5e for flexible use; halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design 2 or 4 x2xAWG26/7
- För Industriell Ethernet-applikationer
- Cat.5e
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Fördelar
- Rak kommunikation från sensor-/ställdonsnivå till internet
- Skärmad mot störningar
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
- kablar med yttermantel av PUR: 1000 V - nödvändigt för installation bredvid kraftkablar
Användningsområden
- 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
- 4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
- För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Produktegenskaper
- Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
- Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
Standarder/Godkännanden
- PUR kablar: halogenffria enligt VDE 0472-815
- PVC-version är godkänd enligt UL/CSA (CMX), certifierad
- PUR-versioner: UL AWM Style 21576
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Halogenfria kablar: halogenfria enligt IEC 60754-1, IEC 60754-2
Design
- Fintrådig ledare, blank koppar, 7-trådars
- Ledarisolering av skummat material
- 2- eller 4-pars version
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- Yttermantel i PVC-, PUR- eller LSZH-utförande
- Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
- PVC jacket colour: green (similar to RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 125 V
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 8 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1 000 V
- Ledare/Skärm: 500 V
-
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5
-
Temperaturområde
- kabel med yttermantel av PUR
Fast: VDE -30°C till +80°C; UL/CSA -30°C till +80°C
flexibel: VDE -5°C till +50°C; UL/CSA -5°C till +80°C - kabel med halogenfria material
Fast: -30°C till +80°C
flexibel: -5°C till +60°C
kabel med yttermantel av PVC
Fast: -40°C till +80°C
flexibel: -10°C till +70°C -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.