ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Industrial Ethernet cable Cat.5 for highflexible use, for PROFINET-applications Type C; design 2x2xAWG22/7; UL- approval
Industriell Ethernet-kabel kat.5 för flexibel användning, FRNC-material i yttermantel, med GL- och DNV-godkännande, för PROFINET-tillämpning upp till 100 Mbit
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170889
| ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 | 2 x 2 x AWG22/7 | 1,5 | 6.5 | 32 | 68 |