ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för flexibel användning
Industriell Ethernet-kabel kat.5 för flexibel användning, PROFINET typ B; design 2x2x2AWG22/7; för höga temperaturer upp till 105°C
- För Profinet-applikationer
- Utökat temperaturområde
- CAT.5-prestanda
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170636
|
ETHERLINE® Cat.5e 105 plus | 2x2xAWG22/7 | 1,5 | 6.2 | 30,4 | 59 |
Fördelar
- inget behov av ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer
- Hög temperaturbeständighet
- Industriell användning
- Högkvalitativ avskärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
- 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
Användningsområden
- För installation i ihåliga axlar mellan växellådor och nivågivarsystem
- Lämplig för fast installation och sporadiskt flexibla applikationer i områden med hög temperatur
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
- Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
Produktegenskaper
- Optimalt EMC-skydd
- Kontinuerlig ledartemperatur +105°C, temporärt +120°C
Standarder/Godkännanden
- elektriska krav enligt IEC 61156-5
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Design
- Ledare av fintrådig, 7-trådig, blank koppar
- Ledarisolering: PE
- Färgkodad enligt Profinet för Cat.5-applikationer
- Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
- Yttermantel: TPE-baserad
- Färg: grön (baserad på RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 10 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Impedans
- 100 Ω ± 15%
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +105°C
- Sporadisk böjning: -30°C till +105°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.