TRAXLINE CAT.5e 700 CD
Högflexibel kategori 5-kabel för förläggning i släpkedjor
Högflexibel Ethernet CAT.5e kabel för installation i släpkedjor. Används för Ethernetkommunikation, anslutning av sensorer och datasignaler.
- Används i släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
- Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
- Mekaniskt stark och UL AWM-godkänd för export till USA
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83530168 | 4 x 2 x 0,15 | 7,1 | 30 | 55 |
Fördelar
- Högflexibel Ethernet CAT.5e kabel för installation i släpkedjor
- Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
- UL AWM-godkänd för export till USA
- Mekaniskt stark
Användningsområden
- I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
- Ethernetkommunikation
- Anslutning av sensorer
- Datasignaler
Produktegenskaper
- Åklängder upp till 60 m
- Klarar upp till 7 miljoner cykler
- Högflexibel
- Oljebeständig
- UV-beständig
Standarder/Godkännanden
- UL AWM-godkänd
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av specialblandning på TPM-bas
- Extra stark Al-folie samt skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, ljusgrön
Drifttoppspänning (ej för starkström)
- 30 V (VDE), 30 V (UL)
-
Minsta böjningsradie
- 10 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- -40°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.