ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Industrial Ethernet cable Cat.5 for highflexible use, for PROFINET-applications Type C; design 2x2xAWG22/7; UL- approval
Kabel för industriell Ethernet Cat.5e för högflexibla robotapplikationer enligt PROFINET Typ R
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170941
| ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e | 1 x 4 x 22/19AWG | 1,55 | 6.8 | 35,6 | 66,4 |