ETHERLINE® SERVO DQ
Encoderkablar för DRIVE CLiQ-applikationer
Encoderkabel för DRIVE CLiQ-applikationer Cat.5e, innehåller ett ledarpar för kraftförsörjning. Kan användas i släpkedja
- DRIVE CLiQ applikationer
- För högflexibel användning
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170937
| ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e | 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG | 6.9 | 39 | 63 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mycket flexibel datakabel med yttermantel i PUR, för de högsta hållbarhetskraven även i ett tuffa miljöer
- Cat.5e-Prestanda
- Högkvalitativ skärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
Användningsområden
- För användning i släpkedjor och rörliga maskindelar i torra och fuktiga utrymmen
- Encoderkablar
- 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
- för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
ISO/IEC 24702
Produktegenskaper
- Yttermanteln av PUR är resistent mot de allra flesta oljorna samt hydrualvätska
- Cat.5e encoderkabel lämplig för släpkedja
- Halogenfri enligt VDE 0472-815
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 20987
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Design
- Datapar: 26 AWG (19-wire) Kraftledare: 22 AWG (19-trådar)
- Tvinning: datapar och strömförsörjningsledare tvinnas tillsammans
- Ledarisolering av polyetylen (PE)
- Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
- Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
- Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Minsta böjningsradie
- Fast: 6 x kabeldiametern
- Flexibel: 8 x kabeldiametern
Provspänning
- Ledare/ledare: 1 500 V
- Ledare/Skärm: 1 000 V
Impedans
- 100 Ω ± 15%
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +80°C
- Flexibel: -30°C till +70°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.