ETHERLINE® Cat.5 FD BK
Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för evenemangsteknik - testad upp till 100 MHz
Industrial Ethernet ledning Cat.5e för högflexibel användning
- För högflexibla industriella applikationer
- Cat.5e-Prestanda
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE217489
|
ETHERLINE® FD P BK Cat.5 | 4x2xAWG26/19 | 1 | 6.3 | 27 | 54 |
Fördelar
- Ytterligare applikationsmöjligheter tack vare lämplighet för användning utomhus, UV-beständig
- God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
- Skärmad mot störningar
- Enkel att rulla ihop för mobil användning
Användningsområden
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM - Lämplig för överföring av ljudsignaler (ETHERSOUND), ljusstyrningssignaler (DMX över Ethernet) eller för datornätverk
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
- 4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet
Produktegenskaper
- speciellt utvecklat för vägmiljöer
- Lämplig för användning utomhus, UV-beständig
- Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
- Högkvalitativ avskärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 21576
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
- Halogenfri enligt VDE 0472-815
Design
- Ledare av flertrådig blank koppartråd, 26 AWG (19 x 0.10), (0.14 mm²)
- Isolering: skummad, maximalt 1.0 mm diameter på ledaren
- Ledare tvinnade till par. 4 par därefter tvinnade tillsammans
- Innermantel: termoplastisk elastomer, halogenfri
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: halogenfri PUR, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 125 V
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 10 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1 000 V
- Ledare/Skärm: 500 V
-
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6
-
Temperaturområde
- Fast: VDE -30°C till +80°C; UL/CSA -30°C till +80°C. Flexibel: VDE -5°C till +50°C; UL/CSA -5°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Standardlängder: (100, 500, 1 000) m
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.