Webshop

ETHERLINE® PN Cat.5

Ethernet-kabel, kategori 5, klass D för fast dragning

Art nr E-nummerBenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

konventionella kablage
2170891
-ETHERLINE® PN Cat.5e Y2 x 2 x AWG22/11,56.330,456
FC: Fast Connect-kabeldesign
2170893
4956630ETHERLINE® Y FC Cat.52 x 2 x AWG22/11,56.530,470
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Användningsområden

  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
    ISO/IEC 24702
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: installation öppet på kabelstegar utan krav på ytterligare skydd

Produktegenskaper

  • Fast dragning
  • CAT.5-prestanda
  • FC: Fast Connect-kabeldesign
  • ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : brandspridningsklass enligt CSA FT-4

Standarder/Godkännanden

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • ETHERLINE® Y FC med PLTC-godkännande och AWM Style 21694
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY med UL CMG
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y med UL CMX
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC med PLTC ER godkännande

Design

  • Variant utvändigt dragbar: Färg svart (liknar RAL 9005)
  • Solid blank koppartråd, AWG22
  • Ledarisolering: PE
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel: PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Se datablad

Provspänning

  • Se datablad

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • Se datablad

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.