ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5

Flexibel applikation

Industriell Ethernet-kabel kat.5 för flexibel användning, FRNC-material i yttermantel, med GL- och DNV-godkännande, för PROFINET-tillämpning upp till 100 Mbit

  • Certifierad för marina applikationer
  • Flexibel användning vid låg mekanisk belastning
  • CAT.5-prestanda

Kompletterande automationskomponenter från LappFlamhämmandeHalogenfriUV-beständig

CULUSLLOYDSPROFINETDNVEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170889
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.52 x 2 x AWG22/71,56.53268
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • För användning i torra, fuktiga och våta utrymmen
  • Högkvalitativ skärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Användningsområden

  • Fartygsbyggnation
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Onshore- och offshore-applikationer
  • max. kabellängd för100 Mbit/s är 85 m

Produktegenskaper

  • Fast Connect-design (FC)

Norm references / Approvals

  • UL/CSA CM-listning
  • c(UL)us Typ PLTC enligt UL 13
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-3

Design

  • Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Färgkodning enligt PROFINET för kategori 5e-användningar
  • Stjärnfyra
  • Innermantel: termoplastisk copolymer (FRNC)
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • Halogenfri och flamhämmande yttermantel av FRNC-material
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 3 x kabeldiametern
  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • Drifttemperatur: -25°C till +70°C
  • Under installation: 0°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.