H07ZZ-F

Maskiner, apparater; halogenfri: för event och miljöer med många människor och värdefulla tillgångar

H07ZZ-F, < HAR >, anslutnings- och styrkabel av, gummi, 450/750 V, halogenfri, brandspridningsklass IEC 60332-3-24 , röktäthet LS0H EN 61034-2

Halogenfri

FlamhämmandeHalogenfri

CEHAREACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1600810
3 G 1.59.2 - 10.843,2125
1600811
4 G 1.510.2 - 11.857,6155
1600812
5 G 1.511.2 - 12.872190
1600815
14 G 1.518.8 - 21.3201,6570
1600816
18 G 1.520.7 - 23.3259,2750
1600820
3 G 2.510.9 - 12.572185
1600821
4 G 2.512.1 - 13.996235
1600822
5 G 2.513.3 - 15.1120290
1600823
7 G 2.517.1 - 19.3168520
1600825
14 G 2.522.2 - 25336860
1600836
4 G 4.014.0 - 16.0153,6325
1600837
5 G 4.015.6 - 17.6192410
1600841
4 G 6.015.7 - 17.7230,4440
1600842
5 G 6.017.5 - 19.5288550
1600844
4 G 10.020.9 - 23.3384770
1600845
5 G 10.022.9 - 25.7480950
1600847
4 G 16.023.8 - 26.4614,41070
1600849
4 G 25.028.9 - 32.19601570
1600851
4 G 35.032.5 - 36.113442040
1600852
4 G 50.037.7 - 41.519202810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brett användningsområde tack vare halogenfria material
  • Enligt VDE 0100-711, krävs kablar med låg rökdensitet i byggnader som arenor och mässor där det saknas brandlarmsystem
  • Typgodkända versioner <HAR>-certifierade med "<HAR>"-test och certifieringsmärke för snabbare acceptans om den slutgiltiga användningen av kabeln är inom det Europeiska CENELEC-området

Användningsområden

  • Scenteknik
  • För mobil utrustning och maskiner
  • Enligt EN 50565-2: Torra eller fuktiga utrymmen likväl för fast installation på gips
  • För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar

Produktegenskaper

  • Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och brandtest för kabelbunt enligt IEC 60332-3-24/EN 50266-2-4
  • Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
  • Ozonresistent enligt EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • <HAR> H07ZZ-F kabelgodkännande enligt EN 50525-3-21

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: halogenfri gummiblandning
  • Yttermantel: gummiblandning, halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 till 8 x kabeldiametern (EN 50565-1)

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 VAC
    I skyddade och fasta installationer:
    U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 2500 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Märkström

  • VDE 0298 Del 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +90°C
  • Sporadisk rörelse: -5°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.