Webshop

EPIC® MC-modul: HC2 för 1000 V/150 A

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Högströmsmodul med 2-polig skruvanslutning.

  • 2-polig högeffektsmodul med skruvanslutning
  • Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

cRUusVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsAntal / förp.Enhet

Pris

Modul: Starkström 2-pol
10344100
MCS-HC 2hane225
10345100
MCB-HC 2hona225
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Enkel skruvanslutning upp till 25 mm² och utan specialverktyg

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Kretskortsmaskiner
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • IEC: 1000 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Märkström

  • 82 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 2

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 10 - 25 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 15

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. A870
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.