Webshop

Kraftmodul HC2

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Högströmsmodulen säkerställer en hög strömstyrka i en modulär insticksplats och kombinerar ett stort antal funktioner. Den är lämplig för robotik och styrsystem.

Hög ström i endast en modulplats

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypSlotsAntal / förp.Enhet

Pris

Kraftmodul HC2
44424012
EPIC® MCS HC2hane110
44424013
EPIC® MCB HC2hona110
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högströmsöverföring
  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Användningsområden

  • Industrimaskiner och fabriksteknik
  • Robotindustri
  • Styrteknik
  • Förnyelsebar energi

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 1000

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • 65

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 2

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 16,0 mm²

Material

  • PA6

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40 till +125 °C

  • PE-anslutning med en 16 mm² ledare endast med rekommenderad kabelsko 44424029
  • Insatserna måste användas med passande kåpor
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.