Webshop

EPIC® MC modulinsats: RJ45

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Kommunikationsmodulen, som har 4 spännings- och 8 datakontakter, kan användas vid maskin- och anläggningstillverkning och i styrsystem.

CAT.5-prestanda

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsAntal / förp.Enhet

Pris

Modulinsats RJ45. Tar 2 modulplatser i ramen
10344300
MCS 8 RJ45hane4 + 8 + PE25
10345300
MCB 8 RJ45hona4 + 8 + PE25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • max 600 V / max 125 V

Märkström

  • max 10 A / max 1,5 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Gulpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 4 kraft + 8 data

Anslutningsmetoder

  • Ström: krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²
    Data: IDC/slitskontaktering: Cat5, AWG 24-26

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -20 °C ... +85 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.