Webshop

EPIC® CE6326 - RJ45 kontakt

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Det modulära kontaktdonet kan på ett idealiskt sätt kombineras med den 4-pariga, flexibla ETHERLINE-kabeln i kategori 5e och användas vid exempelvis maskin- och anläggningstillverkning.

RJ45 kontakt för RJ45 paneler

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterAntal / förp.Enhet

Pris

RJ45 kontakt passande modulinsats MCS 8 RJ45
CE6326
CE6326hane810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • RJ45-kontakt passande modulinsats MCS 8 RJ45

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000309
  • ETIM 5.0 Klassificering: Aktiv modul, nätverkskomponenter/nätverks enhet

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000309
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modul för aktiva nätverkskomponenter

Märkspänning (V)

  • max 125 V

Märkström

  • max 1,5 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Gulpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 8

Anslutningsmetoder

  • IDC / genomträngande terminering:
    Cat 5, AWG 24-26

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -20 °C ... +85 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.