Webshop

Kraftmodul HHC1

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Högströmsmodulen, som hanterar höga strömstyrkor för tillräcklig reservering, är idealisk för användning inom robotik och i styrsystem.

  • För högströmsapplikationer
    upp till 220 A
  • Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

cRUus

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypSlotsAntal / förp.Enhet

Pris

Kraftmodul HHC1
44424030
MCS HHC1hane210
44424031
MCB HHC1hona210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högströmsöverföring
  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Användningsområden

  • Maskin- och anläggningkonstruktion
  • Robotindustri
  • Styrteknik
  • Förnyelsebar energi

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • IEC: 1000 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • 320

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 5 mOhm

Antal poler

  • 1

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 25 mm² till 95 mm²

Material

  • PA

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40 till +125 °C

  • * Icke LAPP-produkt
  • På grund av reducerade tvärsnitt vid ramarnas PE-kontakter måste PE-kontakterna skyddas ytterligare mot kortslutning genom användning av en skyddskrets med tillräckligt kortslutningstid (<0,25 s).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.