Webshop

EPIC® MC modulinsats: 20-polig

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Högströmsmodulen med 20 kontakter, som klarar temperaturer på ungefär +125 °C under en kort tid, är lämplig för exempelvis styrsystem.

  • Avsedd för bearbetning av bandkontakter
  • för automatiserad produktion med krimpmaskiner

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

cRUus

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsAntal / förp.Enhet

Pris

Modulinsats: 20-polig
10383600
MCS 20 CGhane20110
10383700
MCB 20 CGhona20110
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Kretskortsmaskiner
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 100 V

Märkström

  • 4 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Gulpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 20

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,08 - 0,56 mm²

Antal matningar

  • 50

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.