EPIC® MC modulinsats: 10-polig, stansade kontakter

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Den 10-poliga modulen med stansade kontakter säkerställer kontaktdonets höga flexibilitet tack vare många funktioner. Den kan användas exempelvis vid maskin- och anläggningstillverkning.

  • Avsedd för bearbetning av bandkontakter
  • för automatiserad produktion med krimpmaskiner

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

cRUus

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsFörpackningsenhetEnhet

Pris

Modulinsats: 10-polig
10383400
MCS 10 CGhane10110
10383500
MCB 10 CGhona10110
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Kretskortsmaskiner
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 250 V

Märkström

  • max 10 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Hård silver/guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 10

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.