EPIC® MC modulinsats: hög spänning 3-polig
Insatsvariationen erbjuder stor flexibilitet. Lämplig för maskin- och anläggninsinstallatiner, tryckpressar och rack/panel-teknologi.
Högströms- och signalmodulen, som kan kombineras i en kåpa, är lämplig för tryckmaskiner samt för maskin- och anläggningstillverkning.
Väldigt hög strömöverföring i ett litet utrymme
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul: högspänningsinsats 3-polig | ||||||||
10399800
|
MCS 3 CM-HV | hane | 3 | 1 | 10 | |||
10399900
|
MCB 3 CM-HV | hona | 3 | 1 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Kretskortsmaskiner
- Styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 1000 V
-
Märkström
- 50 A
-
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 3
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 1,5-10 mm²
-
Antal matningar
- 100
-
Standarder/Godkännanden
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.