Webshop

EPIC® MC Modulinsats pneumatik 1-polig

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Den pneumatiska modulen, med ventil som är lämplig för slangar med 2,5 och 4 mm, har en mässingkontakt. Den är lämplig för användning i tryckmaskiner.

Pneumatiska insatser med ventiler för 2,5 och 4 mm slang

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsAntal / förp.Enhet

Pris

Insatsmodul: pneumatisk 1-polig
44424004
MCS 1x2,5 PNEU (10)hane1110
44424005
MCB 1x2,5 PNEU (10)hona med ventil1110
44424006
MCS 1x4,0 PNEU (10)hane1110
44424007
MCB 1x4,0 PNEU (10)hona med ventil1110
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Kretskortsmaskiner
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Poltal

  • Mässing

Antal poler

  • 1

Anslutningsmetoder

  • Plug-in-anslutning: för slang med en inre diameter på 2,5 mm / 4,0 mm

Antal matningar

  • 100

Driftstryck

  • 8 bar

Provtryck

  • 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.