UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
PROFIBUS-ledning för användningsområden upp till +180 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Inget behov av ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer. Oljeresistent. Temp. omr. från -50 till +180 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3031981
|
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 | 1 x 2 x 0,64 | 21,7 | 64,1 |
Fördelar
- inget behov av ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer
- Hög temperaturbeständighet
Användningsområden
- Fast dragning
- För användning i högtemperaturområden upp till 180°C
Produktegenskaper
- Hög oljeresistens
Design
- Ledare av solid blank koppartråd
- Ledarisolering av fluoretylen
- Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
- Yttermantel: FEP, violett (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- ca. 28 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 250 V
-
Minsta böjningsradie
- Repeterad: 7 x kabeldiametern
Enkel: 5 x kabeldiametern -
Provspänning
- 3 600 V DC (3 sek.)
-
Impedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- -50°C till +180°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.