UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
UV-beständig PROFIBUS-ledning för dragning utomhus
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Fast Connect-system (FC), UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Art nr | E-nummer | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170310
|
4957110 | UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK | 1 x 2 x 0.64 | 7,8 | 30,1 | 80 |
Fördelar
- Fast Connect-kabeldesign (FC)
- 7-W: 7-trådig, t.ex. för applikationer där vibrationer förekommer
- Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
Användningsområden
- PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Produktegenskaper
- UV-beständig och väderresistent
- Resistent mot syror, baser och vissa oljor vid rumstemperatur
Design
- Ledare av fintrådig, 7-trådig, blank koppar
- Ledarisolering: Foam Skin (O2YS)
- Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
- Yttermantel: PVC, svart RAL (9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz): max 30 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 250 V
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 8 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1500 V rms
- Ledare/Skärm: 1500 V
-
Impedans
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- Flexibel: -10°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.