UNITRONIC® BUS PB ARM
Armerad PROFIBUS-ledning för användning i tuff industriell miljö
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Används i krävande industriförhållanden. Temperaturområde från -40 °C till +70 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170247
|
UNITRONIC® BUS PB ARM | 1 x 2 x 0.65 | 11,1 | 86,9 | 131 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EMC-optimerad
Användningsområden
- För PROFIBUS-DP eller -FIP i tuffa industrimiljöer
- PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- UV-beständig
Design
- Ledare av solid blank koppartråd
- Ledarisolering: cell-PE, O2Y(S)
- Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
- Plastfolie, överlappande
- Korrugerad kopparmantel Yttermantel: PVC (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz): max 30 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 100 V
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 7,5 x kabeldiametern
- Fast: 3,5 x kabeldiametern vid ett tillfälle
-
Provspänning
- 3 600 V DC (3 sek.)
-
Impedans
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- -40°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.