UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
2170323
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Robust, UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +60 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Resistans mot vatten, kemikalier, tensider, tvålar..., UV-resistent, flamhämmande. Temp. omr. från -40 °C till +80 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
för fast installation | ||||||||
2170620
| UNITRONIC® BUS PB ROBUST | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 26 | 55 |