TRAXLINE PROFIBUS 700 C
Högflexibel Profibuskabel för förläggning i släpkedjor
Används för förläggning i släpkedjor, PROFIBUS-kommunikation, sensorer och datasignaler. Olje- och UV-beständig. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
- UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
- Klarar upp till 7 miljoner cykler, äklängder upp till 100 m, mekaniskt starkt
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83530166 | 1 x 2 x 0,64 | 8,2 | 25 | 65 |
Fördelar
- Högflexibel PROFIBUS-kabel för installation i släpkedjor
- Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
- UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
- Mekaniskt stark
Användningsområden
- PROFIBUS-kommunikation
- Anslutning av sensorer
- Datasignaler
Produktegenskaper
- Åklängder upp till 100 m
- Klarar upp till 7 miljoner cykler
- Högflexibel
- Oljebeständig
- UV-beständig
Standarder/Godkännanden
- UL AWM-godkänd
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av specialblandning på TPM-bas
- Innermantel av specialblandning på TPM-bas
- Extra stark Al-folie samt skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, violett
Ledaridentifikation
- Färgade ledare enligt Profibus standard
-
Drifttoppspänning
- 300/300 V (VDE)
-
Minsta böjningsradie
- 15 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- -20°C till +60°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.