UNITRONIC® BUS PB 105
PROFIBUS-ledning med utökat temperaturområde upp till +105 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Inget ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer. Flamhämmande och oljeresistent. Temp. omr. från -30 °C till +105 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170630
|
UNITRONIC® BUS PB 105 | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 30,1 | 72 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Kabeln har utformats för användning i fabrikslokaler där temperaturer upp till 105°C kan förekomma
Produktegenskaper
- Hög temperaturbeständighet
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Oljeresistent
Design
- Ledare av fintrådig, 7-trådig, blank koppar
- Ledardiameter: 0,64 mm (AWG24)
- Ledarisolering: PP
- Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
- Yttermantel: PVC, violett (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- Ca. 28,5 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- max 100 V (ej för starkström)
-
Minsta böjningsradie
- Fast dragning: en gång 45 mm
- Flexibel: 65 mm
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1500 V rms
- Ledare/Skärm: 1500 V
-
Impedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- -30°C till +105°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.