Webshop

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

Mycket flexibel PROFIBUS HYBRID-ledning, UL-certifierad

Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. HYBRID: Dataöverf. + nätaggregat. Flamhämmande, olje- och UV-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

FlamhämmandeOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

ULPROFIBUS

Art nr BenämningAntal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Högflexibel applikation
2170875
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm²11,389155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
  • Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
  • CL3 för installation på kabelstege

Användningsområden

  • PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Produktegenskaper

  • HYBRID: kabel för dataöverföring och strömförsörjning

Standarder/Godkännanden

  • Med UL/CSA-certifieringar (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oljeresistent enligt UL OIL RES I

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • 1x2x0,64: röd, grön Ledarisolering: Foam Skin PE 4x1,5: svart med vita siffror 1-4 Ledarisolering: PVC
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: PVC, violett (RAL 4001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • 600 V (ej för starkström)

Minsta böjningsradie

  • Fast dragning: 5 x yttre diameter
  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Impedans

  • 150 ± 15 Ohm

Temperaturområde

  • -5°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.