UNITRONIC® BUS PB FD P FC
Halogenfri, mycket flexibel PROFIBUS-ledning - med Fast Connect kabelkonstruktion, UL/CSA-certifierad
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Snabbkoppling, flamhämmande, oljeresistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Fast Connect-kabeldesign (FC)
- Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
Användningsområden
- PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).
- För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Oljeresistent
- Baserad på angivna överföringshastigheter, enligt PNO-specifikationer gäller följande maximala kabellängder för ett bussegment
(kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1 200 m
187,5 kbit/s = 1 000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Standarder/Godkännanden
- Certifikat: UL/CSA typ CMX enligt UL 444 och CSA C22.2 nr. 214
Design
- Flertrådig blank koppartråd
- Ledarisolering: Foam Skin (O2YS)
- Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
- Fast Connect innermantel: PVC, natur
- Yttermantel: PUR, violett (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz): max 30 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 250 V
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 15 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 3 600 V DC (3 sek.)
-
Impedans
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- Flexibel: -30°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.