UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. HYBRID: Dataöverf. + nätaggregat. Flamhämmande, oljeresistent och halogenfri. Temp. omr. från -40 °C till +70 °C
Fördelar
- För användning där en kombination av halogenfri yttermantel med liknande egenskaper som PUR samt ökad brandpspridningsklass krävs
- För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
- Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
Användningsområden
- PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Produktegenskaper
- HYBRID: kabel för dataöverföring och strömförsörjning
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Design
- Ledare av fintrådig blank koppartråd
- 1x2x0,64: röd, grön 4x1,5 (AWG16): svart med vita siffror
- Ledarisolering: PE
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: PUR, violett (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz): max 30 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 100 V
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 15 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 600 V
- Ledare/Skärm: 600 V
-
Impedans
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- Flexibel: -30℃ till +60℃
- Fast: -40°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.