UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
2170247
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Används i krävande industriförhållanden. Temperaturområde från -40 °C till +70 °C
PROFIBUS DP-kabel med PLTC-ER-godkännande enl. UL, för öppen ledningsdragning på kabelhylla. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170856
| UNITRONIC® BUS PB TRAY | 1x2x0,64 | 8,4 | 26 | 82 |