UNITRONIC® TRAIN
Busskablar - MVB och WTB - elektronstråltvärbunden för höga krav i tågapplikationer
- Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
- Extremt låg förlust ≤ 5 MHz
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- God kemisk resistens
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Utökat temperaturområde
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
- EMC-optimerad
Användningsområden
- Kommunikationssystemen WTB (Wire Train Bus) och MVB (Multifunction Vehicle Bus) bildar tillsammans det så kallade TCN (Train Communicaton Network)
- UNITRONIC® TRAIN Busskabel är utvecklad för användning i TCN enligt IEC 61375.
MVB enligt IEC 61375-3-1
WTB enligt IEC 61375-2-1 - För användning i spårbundna fordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser förekommer
- Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
Produktegenskaper
- Brandegenskaper enligt EN/IEC:
- Halogenfri enligt EN 60754-1
- Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
- Inga flouriner enligt EN 60684-2
- Inga giftiga gaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-3-25 - Brandegenskaper enligt NF:
- Giftiga gaser enligt NF X 70-100
- Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
- Brandspridning enligt NF C 32-070,
Cat. C1 och C2 - Kemiska egenskaper:
- Oljebeständig enligt EN 50264-1
- Bränslebeständig enligt EN 50264-1
- Syrabeständig enligt EN 50264-1
- Basbeständig enligt EN 50264-1
- Ozonbeständig enligt EN 50264-3-2
Standarder/Godkännanden
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- EN 50264-1
Design
- Förtenta ledare, 19-trådig
- Ledarisolering: baserad på polyolefin
- Yttermantel: Tvärbunden polymerblandning EM 104 framställd med elektronstråleteknik
- Mantelfärg: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 125 V
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1 000 V
- Ledare/Skärm: 1 000 V
-
Impedans
- 120 ohm (±10%)
-
Temperaturområde
- Fast:
-45°C till +90°C - Sporadisk rörelse: -35°C till +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.