ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V
Enkelledare enligt EN 50306-2 typ M för höga krav i tågapplikationer.
ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300 V - enkelledare enligt EN 50306-2 typ M, 300/500 V för tåg och andra rälsbundna fordon, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
-
Motsvarar EN 50306-2 typ M och
EN 45545-2 - Hög temperaturtålighet: -50 till +125 °C
- Hög resistens mot oljor och bränsle
Fördelar
- Reducerad isoleringstjocklek vilket ger platssparande installation
- God kemisk resistens
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Utökat temperaturområde
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Användningsområden
- För användning i spårfordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser kan förekomma
- Avsedd för användning i apparatskåp och panel i tåg och lokomotiv
- Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
Produktegenskaper
- Brandegenskaper enligt EN/IEC:
- Halogenfri enligt EN 60754-1
- Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
- Inga flouriner enligt EN 60684-2
- Inga giftiga gaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
- Brandspridningsklass enligt EN 50305 - Brandegenskaper enligt NF:
- Giftiga gaser enligt NF X 70-100
- Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
- Brandspridning enligt NF C 32-070,
Cat. C1 och C2 - Kemiska egenskaper:
- Oljebeständig enligt EN 50306
- Bränslebeständig enligt EN 50306
- Syrabeständig enligt EN 50306
- Basbeständig enligt EN 50306
- Ozonbeständig enligt EN 50306 - Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A
Standarder/Godkännanden
- EN 50306-2, typ M
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- NF F 16-101 - Klassificering: C / F0
(brandspridning / rök)
Design
- Förtenta ledare i koppar, 19- resp. 37-trådiga, SRC (Special Round Conductor)
- Isolering: Elektronstråltvärbunden polymerförening enligt EN 50306
- Ledaridentifikation: vit
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
-
Ledaruppbyggnad
- SRC (special round conductor) 19- resp. 37-trådig enligt EN 50306-1
-
Minsta böjningsradie
- Fast:
4 x YD
3 x YD vid försiktig böjning, en gång vid anslutningsklämman - Sporadisk böjning:
5 x YD
(YD = yttre diameter) -
Märkspänning
- U 0 : 600 V AC U 0 /U: 300/500 V AC enligt EN 50306 U m : 550 V AC
-
Provspänning
- 3,5 kV AC; 8,4 kV DC
-
Temperaturområde
- Fast dragning: -45 till +125 °C (20 000 tim) -50 °C enligt GOST 20.57.406-81
- Sporadisk böjning:
-35°C till +105°C
Kortslutning +160°C (5 s) -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.