ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV
Enkelledare enligt EN 50264-3-1 typ M för höga krav i spårbundna applikationer
ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV - Enkel kärna EN 50264-3-1 typ M, 1,8/3kV för höga krav på järnvägar/rullande material; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1
-
Enligt EN 50264-3-1 typ M och
EN 45545-2 - Hög temperaturbeständighet: -50°C till +120°C
- Hög resistens mot oljor och bränsle
Fördelar
- God kemisk resistens
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Utökat temperaturområde
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Användningsområden
- För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
- Lämplig för förbindning i lampor, värmeelement, kopplingsutrustningar, anslutningslådor samt kraftförsörjningsutrustningar
- Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
Produktegenskaper
- Brandegenskaper enligt EN/IEC:
- Halogenfri enligt EN 60754-1
- Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
- Inga flouriner enligt EN 60684-2
- Inga giftiga gaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
- Brandspridningsklass enligt
EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
EN 50305 - Brandegenskaper enligt NF:
- Giftiga gaser enligt NF X 70-100
- Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
- Brandspridning enligt NF C 32-070,
Cat. C1 och C2 - Kemiska egenskaper:
- Resistent mot olja enligt EN 50264-3-1
- Resistent mot bränsle EN 50264-3-1
- Resistent mot syror enligt EN 50264-3-1
- Resistent mot alkalier enligt EN 50264-3-1
- Resistent mot ozon enligt EN 50264-3-1/
EN 50305) - Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A
Standarder/Godkännanden
- EN 50264-3-1 typ M
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- NF F 16-101 - Klassificering: C / F1
(brandspridning / rök)
Design
- Förtent koppartråd, fintrådig
- Isolering: Tvärbunden Polymerblanding EI 109 framställd med elektronstråleteknik
- Färg: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig enligt IEC 60228, ledarklass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast isntallation:
≤ 12 mm: 3 x kabeldiametern
> 12 mm: 4 x kabeldiametern - Sporadiska böjningar:
≤ 12 mm: 4 x kabeldiametern
> 12 mm ≤ 20 mm: 5 x kabeldiametern
> 20 mm: 6 x kabeldiametern -
Märkspänning
- U0/U AC 1.8/3 kV
- Um AC 3,6 kV
V0 DC 2,7 kV -
Provspänning
- 6,5 kV AC; 15 kV DC
-
Temperaturområde
- Fast dragning: -45 till +120 °C (20 000 tim) -50 °C enligt GOST 20.57.406-81
- Sporadiska böjningar:
-35°C till +90°C
Kortslutning: +200°C (5s) -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.