Rak förskruvning med invändig gänga

Med olika gängstandarder för bland annat kontaktdon

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

cRUus

Art nr BenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNGängaPL_ABMESSUNGLD (mm)PL_ABMESSUNGGNyckelvidd (mm)PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

PG-gänga, plast IP54
83155350
PAIOB-07P077PG738,517,2111550
83155351
PAIOB-10P0710PG73619121750
83155372
PAIOB-10P0910PG93521121950
83155373
PAIOB-12P1112PG113724,8132250
83155352
PAIOB-12P1312PG13,53727112450
83155374
PAIOB-17P1317PG13,53928,513,52450
83155375
PAIOB-17P1617PG163933,2133050
83155376
PAIOB-23P2123PG21523614,53230
83155377
PAIOB-29P2929PG295747,518,54230
83155378
PAIOB-36P3636PG3663,559,8215410
83155379
PAIOB-48P4848PG4867,573216510
M-gänga, plast IP67
83156560
VPIRB-10M1610M16x1,53621,1121950
83156561
VPIRB-12M1612M16x1,53724121950
83156562
VPIRB-17M2017M20x1,54330,4162750
83156563
VPIRB-23M2523M25x1,55340173230
83156564
VPIRB-29M3229M32X1,55342,5153830
83156565
VPIRB-36M4036M40x1,563,557204610
83156567
VPIRB-36M5036M50x1,56362205710
83156566
VPIRB-48M5048M50x1,56873216010
PG-gänga, plast IP67
83156250
VPIRB-10P0710PG736,521,1121750
83156252
VPIRB-10P0910PG938,521,7121950
83156254
VPIRB-12P1112PG1138,524,8132250
83156256
VPIRB-12P1312PG13,538,527112450
83156258
VPIRB-17P1317PG13,540,530,413,53050
83156260
VPIRB-17P1617PG1640,533,2133050
83156262
VPIRB-23P2123PG2151,54014,53230
83156264
VPIRB-29P2929PG2956,547,518,54230
83156266
VPIRB-36P3636PG366559,8215410
83156268
VPIRB-48P4848PG487073216510
UNEF/UNS-gänga, plast IP67
83156666
VPIRB-10U05105/8"-243621,5121950
83156667
VPIRB-10U07103/4"-203727122450
83156668
VPIRB-12U05125/8"-243724121950
83156669
VPIRB-12U061211/16"-2438,525132250
83156670
VPIRB-12U07123/4"-2037,527,1112450
83156671
VPIRB-12U09127/8"-2038,530,2122750
83156672
VPIRB-12U101215/16"-2038,530,2112750
83156673
VPIRB-17U07173/4"-2042,530,4162450
83156674
VPIRB-17U09177/8"-2042,530,415,52750
83156675
VPIRB-17U101715/16"-204330,5152750
83156676
VPIRB-17U11171"-204333,714,53050
83156677
VPIRB-17U14171 3/16"-1843,537,812,53450
83156678
VPIRB-17U17171 3/8"-184440,512,53750
83156679
VPIRB-23U14231 3/16"-1846,5406,53630
83156680
VPIRB-23U17231 3/8"-185340,514,53830
83156681
VPIRB-23U18231 7/16"-185543,514,53630
83156682
VPIRB-29U24292"-18 UNS5659,3145530
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66) IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6

Skyddsklass

  • PA: IP54 dyn, IP66 stat
    VP: IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.