Rak förskruvning med dragavlastning, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidOptimal dragavlastningUV-beständig

cRUus

Art nr BenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNPL_GEWINDEPGPL_KABELDIAMETER_TYP_APL_KABELDIAMETER_TYP_BPL_ABMESSUNGGPL_ABMESSUNGKMAXPL_ABMESSUNGNV1PL_ABMESSUNGNV2PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

Plastgänga, för slang
83155439
PAGOB-07P07Z773-62-5855151530
83155440
PAGOB-10P09Z1094-82-6853191530
83155441
PAGOB-12P11Z12115-103-7854221730
83155442
PAGOB-12P13Z1213,56-125-9957241730
83155443
PAGOB-17P16Z171610-147-121063272430
83155444
PAGOB-23P21Z232113-1811-161173333230
83155445
PAGOB-29P29Z292918-2513-201182423820
83155446
PAGOB-36P36Z363622-3220-261393534610
83155447
PAGOB-48P48Z484837-4429-3514102656010
Metallgänga
83155474
PMGOB-10P09Z1094-82-6650171530
83155475
PMGOB-12P11Z12115-103-7651201730
83155476
PMGOB-12P13Z1213,56-125-96,552221730
83155477
PMGOB-17P16Z171610-147-126,558242430
83155478
PMGOB-23P21Z232113-189-16768303230
83155479
PMGOB-29P29Z292918-2513-20873403820
83155480
PMGOB-36P36Z363622-3220-26883504610
83155481
PMGOB-48P48Z484837-4429-351093646010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dragavlastning
  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
  • Kabeldiameter A är standard, B vid förfrågan

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på PM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk
  • IP67 med packning TPDVW

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.