H07RN-F

Väldigt robust design

H07RN-F, HAR, kraft- och styrkabel, gummi, tung, 450/750 V, användning i industri och jordbruk, klass 5, -25°C till +60°C, oljeresistent, flamhämmande

  • Medium mekanisk belastning
  • Oljeresistent

KöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

CEHAREACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1600096
-1 X 1.55.7 - 6.514,459
1600099
-1 X 2.56.3 - 7.22472
1600097
-1 X 4.07.2 - 8.138,499
1600098
-1 X 6.07.9 - 8.857,6130
1600194
-1 X 10.09.5 - 10.796230
1600195
-1 X 16.010.8 - 12.0153,6320
1600196
-1 X 25.012.7 - 14.0240450
1600193
-1 X 35.014.3 - 15.9336605
1600197
-1 X 50.016.5 - 18.2480825
1600189
-1 X 70.018.6 - 20.56721090
1600190
-1 X 95.020.8 - 22.99121405
1600198
-1 X 120.022.8 - 25.111521745
1600191
-1 X 150.025.2 - 27.614401887
1600175
-1 X 185.027.6 - 30.217762274
1600177
-1 X 240.030.6 - 33.523042955
30015435
-1 X 300.033.5 - 36.728803479
1600117
05484803 G 1.08.3 - 9.628,8130
1600199
05484902 X 1.58.5 - 9.928,8135
1600103
05485003 G 1.59.2 - 10.743,2165
16001233
05485104 G 1.510.2 - 11.757,6200
16001043
05485205 G 1.511.2 - 12.872240
1600151
05485307 G 1.514.7 - 16.5100,8385
1600148
-12 G 1.517.6 - 19.8172,8516
1600259
-19 G 1.520.7 - 26.3273,6800
1600166
-24 G 1.524.3 - 27.0345,6882
1600263
-25 G 1.525.1 - 25.9360920
1600187
-2 X 2.510.2 - 11.748195
1600118
05485403 G 2.510.9 - 12.572235
16001053
05485504 G 2.512.1 - 13.896290
16001293
05485605 G 2.513.3 - 15.1120294
1600152
05485707 G 2.517.1 - 19.3168520
1600154
-12 G 2.520.6 - 23.1288810
1600156
-19 G 2.525.5 - 314561200
1600157
-24 G 2.528.8 - 31.95761298
1600186
-2 X 4.011.8 - 13.476,8270
1600119
-3 G 4.012.7 - 14.4115,2320
16001063
-4 G 4.014.0 - 15.9153,6395
16001303
-5 G 4.015.6 - 17.6192485
1600161
-7 G 4.020.1 - 22.4268,8681
1600120
-3 G 6.014.1 - 15.9172,8360
16001073
-4 G 6.015.7 - 17.7230,4475
16001313
05485805 G 6.017.5 - 19.6288760
1600121
-3 G 10.019.1 - 21.3288880
16001083
-4 G 10.020.9 - 23.33841060
16001093
-5 G 10.022.9 - 25.64801300
1600122
-3 G 16.021.8 - 24.3460,81090
16001103
-4 G 16.023.8 - 26.4614,41345
16001113
05485905 G 16.026.4 - 29.27681680
16001123
-4 G 25.028.9 - 32.19601995
16001133
-5 G 25.032.0 - 35.412002470
1600124
-3 G 35.029.3 - 32.510081910
16001143
-4 G 35.032.5 - 36.013442645
16001363
-5 G 35.035.7 - 39.516802810
16001153
-4 G 50.037.7 - 41.519203635
1600126
-5 G 50.041.8 - 46.624004050
16001163
-4 G 70.042.7 - 47.126884830
16001283
-4 G 95.048.4 - 53.236486320
16001323
-4 G 120.053.0 - 57.546086830
16000883
-4 G 150.058.0 - 63.657608320
1600141
-4 G 185.064.0 - 69.771049800
1600183
-4 G 240.072.0 - 79.2921612800
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För mer mekaniskt krävande applikationer
  • 1000 V AC vid skyddad fast förläggning
  • Kablage med gummiisolerade enkelledare H07RN-F kan användas för kortslutningssäkra installationer fas-fas eller fas-jord i enlighet med IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520

Användningsområden

  • Handhållna enheter och strömförsörjningenheter enligt EN 50565-2
  • Medelhög mekanisk belastning
  • Industri, jordbruksanvändning
  • Enligt EN 50565-2: Torra eller fuktiga utrymmen likväl för fast installation på gips

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt EN 60811-404

Standarder/Godkännanden

  • <HAR> H07RN-F kabeltyp godkänd enligt EN 50525-2-21

Design

  • Blank koppartråd enligt HAR
  • Ledarisolering: gummiblandning typ EI 4
  • Yttermantel: gummiblandning, typ EM2

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 till 8 x kabeldiametern (EN 50565-1)

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 2500 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Märkström

  • Enligt IEC 60364-5-52/VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -25°C till +60°C
  • Sporadisk rörelse: -25°C till +60°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.